Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Protok [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Prirubnica, Verzija montaže: Protok

003H6571

AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 protok pr

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 50
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.34
Faktor kavitacije 25%0.58
Faktor kavitacije 50%0.52
Faktor kavitacije 75%0.50
FunkcijaDif. prit. i regulator protoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla flow
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaNe
OpisAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 protok pr
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]50 mm
Product line08
Protok [m³/h]12.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPQ 4
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina16.5 Kilogram
Neto težina16.5 Kilogram
Zapremina27.048 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421540879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm