AVPQ 4, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Protok
003H6555
AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr raz
003H6555
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.41 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.69 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.62 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.60 |
| Funkcija | Dif. prit. i regulator protoka |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Da |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr flow |
| Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
| Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Ne |
| Opis | AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr raz |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 16 |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 0.86 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 0.90 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 0.03 m³/h |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Regulator diferencijalnog pritiska |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721 |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AVPQ 4 |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 3/4 A |
| Verzija montaže | Protok |
| Vrsta podešavanja | Adjustable |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.435 Kilogram |
| Neto težina | 5.435 Kilogram |
| Zapremina | 10.742 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |