Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Spoljnithread ISO 228/1, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat

003H6483

AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 navoj povu

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaDif. prit. i regulator protoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja4 pc
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 thread ret
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVPQ PN16 DN15-32
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 navoj povu
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Protok [m³/h]1.40 m³/h
Protok [m3/h] [Max]1.40 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.03 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPQ
Tipovi priključkaSpoljnithread ISO 228/1
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.038 Kilogram
Neto težina3.038 Kilogram
Zapremina10.108 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421540022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm