AVPB-F, PN 16, DN 32, Protok [m³/h]: 0.15 - 7.3, 0.2 bar - 0.2 bar, Spoljni navoj, G 1 3/4 A, Verzija montaže: Povrat
003H6416
AVPB-F PN16 32/10 0,2 navoj povrat
003H6416
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| dPb virtuelno | 0.2 |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.38 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.64 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.57 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.55 |
| Funkcija | Dif. prit. i ograničivač protoka |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Da |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | AVPB-F PN16 32/10 0,2 thread return |
| Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
| Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | AVPB-F PN16 32/10 0,2 navoj povrat |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 0 |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 32 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 7.30 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 7.30 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 0.15 m³/h |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator pritiska | Regulator diferencijalnog pritiska |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AVPB-F |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 1 3/4 A |
| Verzija montaže | Povrat |
| Vrsta podešavanja | Fixed |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.339 Kilogram |
| Neto težina | 2.339 Kilogram |
| Zapremina | 4.448 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |