Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 20, Protok [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: Povrat

003H6402

AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 navoj povrat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
dPb virtuelno0.2
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaDif. prit. i ograničivač protoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja6 pc
Kvs vrednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 thread return
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 navoj povrat
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]20 mm
Product line08
Protok [m³/h]4.50 m³/h
Protok [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.10 m³/h
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPB
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 1 A
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.189 Kilogram
Neto težina2.189 Kilogram
Zapremina6.804 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421539217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm