Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Funkcija: Regulator protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator protoka
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.50 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Prečnik [mm] [Max]125 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNema
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFQ 2
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaFixed
Монтажа (полаз / поврат)return

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9 Kilogram
Neto težina8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina41.902 Liter
EAN/UPC5714279476781