Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5718

Funkcija: Dif. prit. i regulator protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaDif. prit. i regulator protoka
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaNe
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]0.20 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Prečnik [mm] [Max]125 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFPQ 24
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable
Монтажа (полаз / поврат)flow

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina36.8 Kilogram
Neto težina26.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina191.52 Liter
EAN/UPC5715162388464