Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5715

Funkcija: Dif. prit. i regulator protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.50 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaDif. prit. i regulator protoka
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 orange
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaNe
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]0.20 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]150 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFPQ 2
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaAdjustable
Монтажа (полаз / поврат)return

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina46.6 Gram
Neto težina38.1 Gram
Zapremina191.52 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162375013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm