Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Funkcija: Regulator dif. prit.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator dif. prit.
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisDifferential pressure actuator
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]1.00 bar
Prečnik [mm] [Max]125 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spring colouryellow
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFP 2
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.3 Kilogram
Neto težina11.285 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina51.33 Liter
EAN/UPC5710104523125