Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5606

Funkcija: Regulator dif. prit.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator dif. prit.
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFP 2 PN16 1,5-4 160cm2 black
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAktuator za diferencijalni pritisak
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]1.50 bar
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spring colourblack
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFP 2
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.102 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Zapremina51.345 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104096285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm