AFD ulje, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Žuti
003G1043
Funkcija: Regulator za redukciju pritiska
003G1043
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Žuti |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | Termo oil |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za redukciju pritiska |
| Grupa proizvoda | Pogoni – protok pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow |
| Materijal tela | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Ograničavanje protoka | Ne |
| Opis | AFD OIL PB25 0,5-3 80 cm2 žuto |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 0.50 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Prečnik [mm] [Max] | 50 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| radni pritisak [bar] [Max] | 25 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator pritiska | Regulator za redukciju pritiska |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFD ulje |
| Veličina pogona [cm2] | 80 cm² |
| Verzija montaže | Protok |
| Vrsta podešavanja | Adjustable |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.338 Kilogram |
| Neto težina | 7.338 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808573 |