Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD ulje, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², CRVENI

003G1042

Funkcija: Regulator za redukciju pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCRVENI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiTermo oil
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za redukciju pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Materijal telaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAFD/A
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAFD OIL PB25 1-6 80 cm2 crveno
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]1.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]6.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]1.00 bar
Prečnik [mm] [Max]50 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator za redukciju pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFD ulje
Veličina pogona [cm2]80 cm²
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.881 Kilogram
Neto težina8.881 Kilogram
Zapremina26.754 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm