Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD ulje, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², CRVENI

003G1041

Funkcija: Regulator za redukciju pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCRVENI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiTermo oil
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za redukciju pritiska
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
Materijal telaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAFD OIL PB25 3-12 32 cm2 crveno
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]12.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]3.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]3.00 bar
Prečnik [mm] [Max]50 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator za redukciju pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFD ulje
Veličina pogona [cm2]32 cm²
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.045 Kilogram
Neto težina9.045 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina26.772 Liter
EAN/UPC5702421808559