ADA ulje, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Crna
003G1044
Funkcija: Regulator za otpuštanje pritiska
003G1044
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | Termo oil |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija | Regulator za otpuštanje pritiska |
| Grupa proizvoda | Pogoni – protok pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AFA OIL PB25 10-16 32cm2 black |
| Materijal tela | Čelik, br. mat. 1.0338, cinkovan i žuti hromat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AFD/A |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Ograničavanje protoka | Ne |
| Opis | AFA OIL PB25 10-16 32 cm2 crno |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 10.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16.00 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 10.00 bar |
| Prečnik [mm] [Max] | 50 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| radni pritisak [bar] [Max] | 25 bar |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator pritiska | Prestrujni ventil |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | ADA ulje |
| Veličina pogona [cm2] | 32 cm² |
| Verzija montaže | Bypass |
| Vrsta podešavanja | Adjustable |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.288 Kilogram |
| Neto težina | 12.288 Kilogram |
| Zapremina | 26.485 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |