Razdelnici protoka, Za ventile: VFGS2
065B2776
Razdelnik protoka za VFGS2 ventile DN25, 32
065B2776
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | FD DN 25/32 |
| Opis | Razdelnik protoka za VFGS2 ventile DN25, 32 |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] | 32 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] | 25 mm |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Razdelnici protoka |
| Za dimenzije ventila | DN 25DN 32 |
| Za ventile | VFGS2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.232 Kilogram |
| Zapremina | 1.933 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |