10 komp. prik. im.t.p fi6x1 mmG1/8#fi1
003H6931
10 komp. prik. im.t.p fi6x1 mmG1/8#fi1
003H6931
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1 |
| Materijal | Mesing |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | 10 komp. prik. im.t.p fi6x1 mmG1/8#fi1 |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Kompresione spojnice za impulsne cevi |
| Veličina priključka | G 1/8 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.35 Kilogram |
| Neto težina | 0.35 Kilogram |
| Zapremina | 0.098 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |