Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsne cevi, 6 mm, 1500 mm, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)

003H6860

Im. cev za prit. c. za AV opseg, 1,5 m

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina [mm]1500.0 mm
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
MaterijalCOPPER
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisIm. cev za prit. c. za AV opseg, 1,5 m
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]50 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]15 mm
Prečnik [mm]6 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaImpulsne cevi
Za vrstu proizvodaAV(P)QM (T)

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.168 Kilogram
Neto težina0.168 Kilogram
Zapremina0.288 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm