Danfoss logo
Accessory - For AV program - Combination Piece K3 - 003H6856

Deo za kombinovanje K3, M45 / 3 x M45

003H6856

Deo za kombinovanje K3, M45 / 3 x M45

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionCombination Piece K3, M45 / 3 x M45
MaterijalNodularni liv GGG 40.3
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCombination Piece K3
OpisDeo za kombinovanje K3, M45 / 3 x M45
Specifikacije
Vrednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaKombinovani nastavci

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.237 Kilogram
Neto težina1.237 Kilogram
Zapremina1.13 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421544457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm