Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsne cevi, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Bakar Cu-DHP CW024A H040, Za vrstu proizvoda: AV(P)QM (T)

003H6852

Komplet impulsne cevi AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Dužina [mm]1500.0 mm
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m
MaterijalBakar Cu-DHP CW024A H040
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Opis,fi 6x1,5m
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]50 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]15 mm
Prečnik [mm]6 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina priključkaR 1/8
Za vrstu proizvodaAV(P)QM (T)

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.362 Kilogram
Neto težina0.342 Kilogram
Zapremina3.927 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No significant risk