Pogoni i delovi za podešavanje, Za vrstu proizvoda: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Pogon PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/pov/razvod
003H6847
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Opis | Pogon PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/pov/razvod |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 11.00 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Pogoni i delovi za podešavanje |
| Za vrstu proizvoda | SAVA, SAVD |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.409 Kilogram |
| Neto težina | 6.409 Kilogram |
| Zapremina | 7.9 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |