Pogoni i delovi za podešavanje, Za vrstu proizvoda: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Pogon PN25 3-11 AVA, AVD byp/pov/razvod
003H6845
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Material Description | Actua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Opis | Pogon PN25 3-11 AVA, AVD byp/pov/razvod |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 11.00 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Pogoni i delovi za podešavanje |
| Za vrstu proizvoda | AVA, AVD |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.745 Kilogram |
| Neto težina | 4.745 Kilogram |
| Zapremina | 9.574 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |