Pogoni i delovi za podešavanje, Za vrstu proizvoda: AVQT, AVQMT, Verzija montaže: Povrat
003H6843
Pogon PN25 AVQT, AVQMT povrat
003H6843
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
| Opis | Pogon PN25 AVQT, AVQMT povrat |
| Product line | 08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Pogoni i delovi za podešavanje |
| Verzija montaže | Povrat |
| Za vrstu proizvoda | AVQT, AVQMT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.33 Kilogram |
| Neto težina | 2.13 Kilogram |
| Zapremina | 5.853 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |