Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Pogoni i delovi za podešavanje, Za vrstu proizvoda: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Verzija montaže: Protok

003H6837

Ak. i pod. deo PN25 3-11 AVP protok

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
OpisAk. i pod. deo PN25 3-11 AVP protok
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]11.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]3.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]3.00 bar
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaPogoni i delovi za podešavanje
Verzija montažeProtok
Za vrstu proizvodaAVP

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.892 Kilogram
Neto težina4.882 Kilogram
Zapremina9.71 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm