Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik
003G1864
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125
003G1864
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN12 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Opis | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN125 |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] | 125 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] | 125 mm |
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] | 40 bar |
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] | 16 bar |
| Prečnik [mm] | 10 mm |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Impulsne cevi |
| Veličina priključka | G 1/4 |
| Za dimenzije ventila | DN 125 |
| Za vrstu proizvoda | AFPQ 2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.27 Kilogram |
| Zapremina | 5.52 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |