Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, DN 150

003G1859

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN150

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
MaterijalNerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAF IMPULSE TUBES (3)
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN150
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]150 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]150 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max]40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min]16 bar
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 150
Za vrstu proizvodaAFPB(-F) 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.5 Kilogram
Neto težina0.14 Kilogram
Zapremina9.36 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162414378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm