Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik

003G1852

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribori – SAC
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN12
MaterijalNerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAF IMPULSE TUBES (3)
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]125 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]125 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max]40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min]16 bar
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina aktuatora160 cm²
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 125
Za vrstu proizvodaAFQ 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.431 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Zapremina5.52 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162414170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm