Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik

003G1831

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribori – SAC
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN50
MaterijalNerđajući čelik
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina aktuatora160 cm²
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 50
Za vrstu proizvodaAFPQ 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.47 Kilogram
Neto težina0.45 Kilogram
Zapremina1.76 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255136712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm