Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, DN 32; DN 25

003G1829

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
MaterijalNerđajući čelik
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 25DN 32
Za vrstu proizvodaAFPQ 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.44 Kilogram
Neto težina0.42 Kilogram
Zapremina1.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm