Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik
003G1822
003G1822
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] | 40 mm |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] | 40 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] | 40 bar |
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] | 16 bar |
| Prečnik [mm] | 10 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Tip proizvoda | Impulsne cevi |
| Veličina aktuatora | 160 cm² |
| Veličina priključka | G 1/4 |
| Za dimenzije ventila | DN 40 |
| Za vrstu proizvoda | AFPB(-F) 2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.2 Kilogram |
| Neto težina | 0.18 Kilogram |
| Zapremina | 0.6 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |