Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, DN 15; DN 20

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPribori – SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
MaterijalNerđajući čelik
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]20 mm
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]15 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max]40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min]16 bar
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 15DN 20
Za vrstu proizvodaAFPB(-F) 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.18 Kilogram
Neto težina0.16 Kilogram
Zapremina0.56 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm