Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4

003G1419

Impulsne cevi za AFPQ4 PN16 DN250

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribori – SAC
Količina po formatu pakovanja3 pc
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
MaterijalNerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAF IMPULSE TUBES (3)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisImpulsne cevi za AFPQ4 PN16 DN250
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]250 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]250 mm
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max]16 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min]16 bar
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 250
Za vrstu proizvodaAFPQ4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.795 Kilogram
Neto težina0.79 Kilogram
Zapremina17.04 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm