Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPQ4
003G1382
Impulsne cevi za AFPQ4 PN40 40
003G1382
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribori – SAC |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Material Description | AFPQ 4 DN40 |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Opis | Impulsne cevi za AFPQ4 PN40 40 |
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max] | 40 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min] | 40 mm |
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] | 40 bar |
| Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] | 16 bar |
| Prečnik [mm] | 10 mm |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Impulsne cevi |
| Veličina priključka | G 1/4 |
| Za dimenzije ventila | DN 40 |
| Za vrstu proizvoda | AFPQ4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.501 Kilogram |
| Neto težina | 0.501 Kilogram |
| Zapremina | 2.99 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |