Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulsne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerđajući čelik, Za vrstu proizvoda: AFPB (-F)

003G1363

Impulsne cevi za AFPB (-F) PN40 100

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribori – SAC
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionAFPB DN100
MaterijalNerđajući čelik
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAF IMPULSE TUBES (2)
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisImpulsne cevi za AFPB (-F) PN40 100
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Max]100 mm
Specifikacije
Vrednost
Pogodno za ventile prečnika [mm] [Min]100 mm
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max]40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min]16 bar
Prečnik [mm]10 mm
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaImpulsne cevi
Veličina priključkaG 1/4
Za dimenzije ventilaDN 100
Za vrstu proizvodaAFPB (-F)

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.112 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Zapremina0.308 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421812136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm