HRE 3 PN6 50/40 trokraka slavina Rp2
065Z0422
HRE 3 PN6 50/40 trokraka slavina Rp2
065Z0422
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Aplikacija | Grejanje |
| Broj portova | 3 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | Razdeona aplikacija: 0.5Mešna aplikacija: 1.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Mešajući ventil |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Karakteristike protoka | S karakteristika |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | REGULACIONA SLAVINA PN6 50/40 TROKRAKA R |
| Materijal konusa ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal rotacionog dela | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | HRB HRE HFE |
| Nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Opis | HRE 3 PN6 50/40 trokraka slavina Rp2 |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Prečnik [mm] | 50 mm |
| Product line | 28 |
| Radni obrtni momenat [Nm] | 5 N-m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | HRE 3 |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
| Veličina priključka | Rp 2 |
| Verzija montaže | Protok |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.75 Kilogram |
| Neto težina | 4.69 Kilogram |
| Zapremina | 5.627 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |