Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 40, 25 m³/h, Rp 1 1/2

065Z0416

HRB 4 PN10 40/25 četvorokraka slavina Rp1 1/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje
Broj portova4
Curenje kroz port maks. [% Kvs]1.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max]1.0 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max]2.0 bar
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaEM regulacioni ventili
Karakteristike protokaS karakteristika
Klasa pritiskaPN 10
Kvs vrednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionHRB 4 PN10 40/25 rotary 4-way Rp1 1/2
Materijal konusa ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal rotacionog delaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tela ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHRB HRE HFE
Nominalni pritisak [bar]10 bar
OpisHRB 4 PN10 40/25 četvorokraka slavina Rp1 1/2
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP6
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
Radni obrtni momenat [Nm]5 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaHRB 4
Tipovi priključkaunutrašnji navoj
Veličina priključkaRp 1 1/2
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.945 Kilogram
Neto težina1.9 Kilogram
Zapremina2.144 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104033747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm