HRB 4, PN 10, DN 25, 10 m³/h, Rp 1
065Z0414
HRB 4 PN10 25/10 četvorokraka slavina Rp1
065Z0414
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Aplikacija | Grejanje |
| Broj portova | 4 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 1.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | EM regulacioni ventili |
| Karakteristike protoka | S karakteristika |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | HRB 4 PN10 25/10 rotary 4-way Rp1 |
| Materijal konusa ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal rotacionog dela | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal tela ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | HRB HRE HFE |
| Nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Opis | HRB 4 PN10 25/10 četvorokraka slavina Rp1 |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 6 |
| Prečnik [mm] | 25 mm |
| Product line | 08 |
| Radni obrtni momenat [Nm] | 5 N-m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | HRB 4 |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
| Veličina priključka | Rp 1 |
| Verzija montaže | Protok |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.102 Kilogram |
| Neto težina | 1.101 Kilogram |
| Zapremina | 1.24 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |