Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 100/225 trokraka slavina prirubnica

065Z0435

HFE 3 PN6 100/225 trokraka slavina prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuDaljinsko grejanje
AplikacijaGrejanje
Broj portova3
Curenje kroz port maks. [% Kvs]Razdeona aplikacija: 0.5Mešna aplikacija: 1.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max]0.5 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max]0.5 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaOtpuštanje pritiska
Grupa proizvodaOstali ventili
Karakteristike protokaS karakteristika
Kvs vrednosti [m³/h]225.00 m³/h
Material DescriptionTROKRAKA SLAVINA HFE 3 PN6 100/225 PRIRU
Materijal konusa ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal osovineNerđajući čelik
Materijal rotacionog delaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Specifikacije
Vrednost
Materijal zaptivanjaEPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHRB HRE HFE
Nominalni pritisak [bar]6 bar
OpisHFE 3 PN6 100/225 trokraka slavina prirubnica
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]100 mm
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]10 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]110 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaHFE 3
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina priključkaPN 6
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina33.442 Kilogram
Neto težina22 Kilogram
Zapremina99.578 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104033525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm