Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/0,63 Četvorokraki ravni kraj sa sedištem

065Z2092

VZL 4 PN16 15/0,63 Četvorokraki ravni kraj sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuVrela voda
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova4
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaMešajući ventil
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]2.80 mm
Karakteristike protokaLinearno
Kvs vrednosti [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/0,63 4-way seated flat end
Materijal konusa ventilaMesing
Materijal tela ventilaMesing
Materijal vretena ventilaMesing
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVZL 4 PN16 15/0,63 Četvorokraki ravni kraj sa sedištem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]25.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineA-AB: Normalno zatvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line28
Regulacioni odnos30:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVZL 4
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 1/2
Verzija montažeslobodno
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h]0.40 m³/h

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.418 Kilogram
Neto težina0.407 Kilogram
Zapremina0.624 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421535547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm