VZL 2 PN16 15/0,63 Prolazni sa sedištem
065Z2042
VZL 2 PN16 15/0,63 Prolazni sa sedištem
065Z2042
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Alternativni VSP za aplikaciju | Vrela voda |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 2.80 mm |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Material Description | VZL 2 PN16 15/0,63 2-way seated conex |
| Materijal konusa ventila | Mesing |
| Materijal tela ventila | Mesing |
| Materijal vretena ventila | Mesing |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | VZL 2 PN16 15/0,63 Prolazni sa sedištem |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 25.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj osovine | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 28 |
| Regulacioni odnos | 30:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | VZL 2 |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | conex G 1¹/₈ 14 TPI |
| Verzija montaže | slobodno |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.292 Kilogram |
| Neto težina | 0.292 Kilogram |
| Zapremina | 0.322 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |