VZ 4 PN16 20/2,5 Četvorokraki ravni kraj sa sedištem
065Z5520
VZ 4 PN16 20/2,5 Četvorokraki ravni kraj sa sedištem
065Z5520
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Alternativni VSP za aplikaciju | Vrela voda |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 4 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] | 2.5 bar |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Mešajući ventil |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 5.50 mm |
| Karakteristike protoka | Logaritamski |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | VZ 4 PN16 20/2,5 4-way seated flat end |
| Materijal konusa ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal sedišta ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal tela ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | VZ 4 PN16 20/2,5 Četvorokraki ravni kraj sa sedištem |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj osovine | A-AB: Normalno zatvoren |
| Prečnik [mm] | 20 mm |
| Product line | 28 |
| Regulacioni odnos | 50:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | VZ 4 |
| Tipovi priključka | Spoljnithread ISO 228/1 |
| Veličina priključka | G 3/4 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.62 Kilogram |
| Neto težina | 0.62 Kilogram |
| Zapremina | 0.508 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |