Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

HVZ 3 PN16 15/2,5 Prolazni ravni kraj sa sedištem

065Z5415

HVZ 3 PN16 15/2,5 Prolazni ravni kraj sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuVrela voda
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova3
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max]3.5 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max]1.0 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FunkcijaMešajući ventil
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]5.50 mm
Karakteristike protokaLogaritamski
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionHVAC VZ3 DN15/2.5 flat
Materijal konusa ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tela ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Specifikacije
Vrednost
Materijal zaptivanjaEPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVZ 3 PN16 15/2,5 2-WAY SEATED FLAT END
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisHVZ 3 PN16 15/2,5 Prolazni ravni kraj sa sedištem
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineA-AB: Normalno zatvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line28
Regulacioni odnos50:1
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.66c37b3c-3438-450a-97b6-a0785fa09c99
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVZ 3
Tipovi priključkaSpoljnithread ISO 228/1
Veličina priključkaG 1/2
Verzija montažeslobodno
Vrednost Kvs (B-AB) [m³/h]1.60 m³/h

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.392 Kilogram
Neto težina0.392 Kilogram
Zapremina0.366 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421526613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm