HVZ 2 PN16 20/4 Prolazni ravni kraj sa sedištem
065Z5321
HVZ 2 PN16 20/4 Prolazni ravni kraj sa sedištem
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
065Z5321
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Alternativni VSP za aplikaciju | Vrela voda |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Broj portova | 2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection 1 (EF000321) | External thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | External thread metric |
| Control ratio (Svo) (EF024115) | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 5.50 mm |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Karakteristike protoka | Logaritamski |
| Kvs value (EF022466) | 4.00 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Leakage loss of Kvs value (EF024114) | 0.05 |
| Material Description | HVAC VZ2 DN20/4.0 flat |
| Material quality (EF001257) | Dezincification resistant brass (DZR) |
| Materijal konusa ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal sedišta ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal tela ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
| Max. pressure difference in opened position (EF024113) | 2.50 |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominal diameter connection 1 (EF023193) | DN 20 |
| Nominal diameter connection 2 (EF020052) | DN 20 |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | HVZ 2 PN16 20/4 Prolazni ravni kraj sa sedištem |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Outer pipe diameter connection 1 (EF020122) | 20 |
| Outer pipe diameter connection 2 (EF020123) | 20 |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj osovine | A-AB: Normalno zatvoren |
| Prečnik [mm] | 20 mm |
| Product line | 28 |
| Regulacioni odnos | 50:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c |
| Stroke length (EF021866) | 5.5 |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Suitable for heating (EF024797) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | VZ 2 |
| Tipovi priključka | Spoljnithread ISO 228/1 |
| Veličina priključka | G 3/4 |
| Verzija montaže | slobodno |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.504 Kilogram |
| Neto težina | 0.503 Kilogram |
| Zapremina | 0.518 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |