Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 20/2,5 Prolazni ravni kraj sa sedištem

065Z5320

VZ 2 PN16 20/2,5 Prolazni ravni kraj sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuVrela voda
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova2
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]5.50 mm
Karakteristike protokaLogaritamski
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionHVAC VZ2 DN20/2.5 flat
Materijal konusa ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tela ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVZ 2 PN16 20/2,5 Prolazni ravni kraj sa sedištem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineA-AB: Normalno zatvoren
Prečnik [mm]20 mm
Product line28
Regulacioni odnos50:1
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVZ 2
Tipovi priključkaSpoljnithread ISO 228/1
Veličina priključkaG 3/4
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.488 Kilogram
Neto težina0.488 Kilogram
Zapremina0.505 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421526545
Proposition 65No significant risk