Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN40/25 sp. navoj

065Z0139

VRG2 PN16 DN40/25 sp. navoj

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuDaljinsko grejanje
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs]bez propuštanja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaOtpuštanje pritiska
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristike protokaJednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionREGULACIONI VENTIL VRG2 PN16 DN40/25 SN
Materijal konusa ventilaMesing
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVRG2 PN16 DN40/25 sp. navoj
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]40 mm
Product line28
Regulacioni odnos100:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVRG 2
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 2 1/4
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.696 Kilogram
Neto težina2.49 Kilogram
Zapremina3.429 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421559765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm