Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 20/6,3 Prolazni un. navoj sa sedištem

065Z0236

VRB 2 PN16 20/6,3 Prolazni un. navoj sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuHladna voda
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]bez propuštanja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristike protokaJednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionVRB 2 PN16 20/6,3 2-way seated int. thr
Materijal konusa ventilaMesing
Materijal tela ventilaCrvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVRB 2 PN16 20/6,3 Prolazni un. navoj sa sedištem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]20 mm
Product line28
Regulacioni odnos100:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVRB 2
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključkaRp 3/4
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.854 Kilogram
Neto težina0.854 Kilogram
Zapremina1.701 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421559307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm