Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/2,5 Trokraki un. navoj sa sedištem

065Z0214

VRB 3 PN16 15/2,5 Trokraki un. navoj sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuHladna voda
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova3
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs]bez propuštanja
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max]4.0 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max]1.0 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMešajući ventil
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]15.00 mm
Karakteristike protokaJednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/2,5 3-way seated int. thr
Materijal konusa ventilaMesing
Materijal tela ventilaCrvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Specifikacije
Vrednost
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVRB 3 PN16 DN15
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVRB 3 PN16 15/2,5 Trokraki un. navoj sa sedištem
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Prečnik [mm]15 mm
Product line28
Regulacioni odnos50:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVRB 3
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključkaRp 1/2
Verzija montažeProtok

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.757 Kilogram
Neto težina0.7 Kilogram
Zapremina1.415 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421559468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm