VRB 3 PN16 25/10 Trokraki sp. navoj sa sedištem
065Z0157
VRB 3 PN16 25/10 Trokraki sp. navoj sa sedištem
065Z0157
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Alternativni VSP za aplikaciju | Hladna voda |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 3 |
| Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | bez propuštanja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Mešajući ventil |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Karakteristike protoka | Jednako procentna |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | REGULACIONI VENTIL VRB 3 PN16 25/10 TROK |
| Materijal konusa ventila | Mesing |
| Materijal tela ventila | Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | VRB 3 PN16 25/10 Trokraki sp. navoj sa sedištem |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Prečnik [mm] | 25 mm |
| Product line | 28 |
| Regulacioni odnos | 100:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | VRB 3 |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 1 1/2 |
| Verzija montaže | Protok |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.364 Kilogram |
| Neto težina | 1.364 Kilogram |
| Zapremina | 1.522 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |