Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL 3 PN6 100/145 Prolazni prirubnica sa sedištem

065Z3413

VL 3 PN6 100/145 Prolazni prirubnica sa sedištem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikacijuDaljinsko grejanje
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Broj portova3
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max]1.0 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max]0.3 bar
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaMešajući ventil
Grupa proizvodaOstali ventili
Hod [mm]30.00 mm
Karakteristike protokaJednako procentna
Kvs vrednosti [m³/h]145.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionVL 3 DN100 KVS145
Materijal konusa ventilaCrvena bronza CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal vretena ventilaNerđajući čelik
Materijal zaptivanjaEPDM
Nominalni pritisak [bar]6 bar
OpisVL 3 PN6 100/145 Prolazni prirubnica sa sedištem
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]100 mm
Product line28
Regulacioni odnos100:1
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVL 3
Tipovi priključkaPrirubnica

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina38.2 Kilogram
Neto težina38.2 Kilogram
Zapremina91.2 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421512166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm