VL3 PN6 DN50/40 prirubnica
065Z0360
VL3 PN6 DN50/40 prirubnica
065Z0360
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Alternativni VSP za aplikaciju | Daljinsko grejanje |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Curenje kroz port (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | bez propuštanja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Mešajući ventil |
| Funkcija 2 | Otpuštanje pritiska |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 15.00 mm |
| Karakteristike protoka | Jednako procentna |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | Regulacioni ventil VL3 PN6 DN50/40 PRIRU |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal konusa ventila | Mesing |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VL3 PN6 flange |
| Nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Opis | VL3 PN6 DN50/40 prirubnica |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Prečnik [mm] | 50 mm |
| Product line | 28 |
| Regulacioni odnos | 100:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | VL 3 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Verzija montaže | Protok |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.322 Kilogram |
| Neto težina | 10.322 Kilogram |
| Zapremina | 11.312 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |