VF 2 PN16 80/100 Prolazni prirubnica sa sedištem
065Z0282
VF 2 PN16 80/100 Prolazni prirubnica sa sedištem
065Z0282
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Alternativni VSP za aplikaciju | Daljinsko grejanje |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | bez propuštanja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Otpuštanje pritiska |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 20.00 mm |
| Karakteristike protoka | Jednako procentna |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 100.00 m³/h |
| Material Description | Regulacioni ventil VF 2 PN16 80/100 PROL |
| Materijal konusa ventila | Mesing |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal zaptivanja | EPDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | VF 2 PN16 80/100 Prolazni prirubnica sa sedištem |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Prečnik [mm] | 80 mm |
| Product line | 28 |
| Regulacioni odnos | 100:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | VF 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Verzija montaže | Protok |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22 Kilogram |
| Neto težina | 22 Kilogram |
| Zapremina | 85.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |